TPS63036EVM-163

TPS63036EVM-163

지금 주문하기

개요

An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.

특징
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max)
  • Quiescent current: 35µA (max)
  • Switching Frequency: 2.0MHz
  • Programmable Enable/Disable
  • Programmable Power Save Mode and clock synchronization
  • Available in Small 1.854 mm x 1.076 mm, WCSP-8 Package
    DC/DC 컨버터
    TPS63036 — 1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPS63036EVM-163 — 단일 인덕터, 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPS63036EVM-163 — 단일 인덕터, 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide User's Guide TPS63036EVM-163 2012. 6. 27
    인증서 TPS63036EVM-163 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2