TPS63050EVM-679

TPS63050EVM-679

지금 주문하기

개요

The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the IC's several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

특징

  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit

DC/DC 컨버터
TPS63050 — 1A 스위치 및 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 TPS6305x 싱글 인덕터 벅-부스트 TPS63051 — 초소형 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63050EVM-679 — TPS63050 QFN 벅 부스트 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63050EVM-679 — TPS63050 QFN 벅 부스트 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for TPS63050EVM-679 2015. 7. 13
인증서 TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2