TPS63051EVM-180

TPS63051EVM-180

지금 주문하기

개요

The TPS63051EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63051. The TPS63051 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This IC and board have a fixed output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the ICs several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

특징
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit
  • Programmable Soft Start
DC/DC 컨버터
TPS63051 — 초소형 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 Buck Boost Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 Buck Boost Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC501.ZIP (318 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for TPS63050EVM-180 2013. 7. 12
인증서 TPS63051EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2