TPS63060EVM-619

TPS63060EVM-619

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS63060EVM-619 evaluation module is designed to help the user easily evaluate and test the operation andfunctionality of the TPS63060. The TPS63060EVM-619 uses the TPS63060 adjustable version and is set to 5-V output. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 2.5 V and 12 V. The Texas Instruments TPS63060 is a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter in a 14-pin, 3-mm × 4-mm QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS63060EVM-619. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module.

특징
  • Up to 93% Efficiency
  • 2A/1A Output Current at 5V in Step Down Mode
  • 1.3A Output Current at 5V in Boost Mode (VIN>4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current less than 60μA
  • Input Voltage Range: 2.5V to 12V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 2.5V to 8V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • Power Good Output
DC/DC 컨버터
TPS63060 — 2.5V~12V 입력 전압, 93% 효율, 2.25A 스위치 전류 제한, 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 Efficient, 2.25A Switch Current Limit, Buck-Boost Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 Efficient, 2.25A Switch Current Limit, Buck-Boost Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63060EVM-619 2012. 1. 19
인증서 TPS63060EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2