TPS630702EVM

TPS630702EVM

지금 주문하기

개요

TPS630702EVM은 사용자가 TPS630702 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. TPS630702EVM은 TPS630702를 사용하며 출력 전압은 3.3V/5.0V로 설정됩니다. 사용자는 VSEL 핀으로 출력 전압을 선택할 수 있습니다. EVM은 입력 전압 범위 2.0V~16V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드와 부스트 모드에서 최대 2A까지 상승할 수 있습니다.

특징
  • 모드 간 자동 전환 및 원활한 전환을 지원하는 실제 벅 또는 부스트 모드 작동
  • 500µA~2A 출력 전류에서 최대 96%의 고효율 달성
  • 13μA 작동 대기전류
  • 부하 분리를 지원하는 진정한 셧다운 기능
  • 모드를 선택할 수 있는 절전 모드
  • 방전 기능
DC/DC 컨버터
TPS63070 — 넓은 입력 전압(2V~16V) 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS630702EVM — 3.6A 스위치 전류를 지원하는 TPS630702 2V~16V 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS630702EVM — 3.6A 스위치 전류를 지원하는 TPS630702 2V~16V 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS630702EVM User's Guide 2019. 8. 12