TPS63070EVM-693

TPS63070EVM-693

지금 주문하기

개요

TPS63070EVM-693은 사용자가 TPS63070 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. TPS63070EVM-693은 TPS63070 조정 가능 버전을 사용하며 출력 전압은 3.3V/5.0V로 설정됩니다. 사용자는 VSEL 핀으로 출력 전압을 선택할 수 있습니다. EVM은 입력 전압 범위 2.0V~16V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드와 부스트 모드에서 최대 2A까지 상승할 수 있습니다.

특징
  • 최대 효율성 93%
  • 입력 전압 범위: 2.0 V~16 V
  • 벅 모드 및 부스트 모드의 2A 출력 전류(Vin=3.3V, Vout=5V)
  • VSEL 핀을 통해 간단한 출력 전압 변경 가능
DC/DC 컨버터
TPS63070 — 넓은 입력 전압(2V~16V) 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63070EVM-693 — TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63070EVM-693 — TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018. 3. 26
인증서 TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2