TPS63700EVM-139

TPS63700 평가 모듈

TPS63700EVM-139

지금 주문하기

개요

The TPS63700EVM-139 is an evaluation tool for the TPS63700 Inverting DC/DC Converter. It can generate a negative output voltage as low as -15 V with output currents up to 360 mA, depending on input-voltage to output-voltage ratio. With a total efficiency up to 84%, the device is ideal for portable battery-powered equipment. The device can be connected either to a Li-ion battery, to 3-cell NiMH/NiCd or 3.3 V or 5 V supply rails.

특징
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage: adjustable -2 V to -15 V
  • Output Current: 360 mA (max)
  • Switch Current Limit: 1000 mA (typ)
  • Efficiency at Negative Output Rail: 84% (max)
  • Package: 3x3 QFN-10
  • 1.4-MHz Fixed Frequency PWM Operation (typ)
  • Over Voltage Protection up to -19 V
  • 1.5-uA Shutdown Current
DC/DC 컨버터
TPS63700 3x3 QFN, 조정 가능 -15V 출력 반전 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63700EVM-139 — TPS63700 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63700EVM-139 TPS63700 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63700EVM-139 (Rev. A) 2006. 3. 3
인증서 TPS63700EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2