TPS63710EVM-811

TPS63710EVM-811

지금 주문하기

개요

TPS63710EVM-811 EVM(평가 모듈)은 TPS63710 저잡음, 1A 인버팅 벅 컨버터의 평가를 지원합니다. EVM은 3.1V~14V의 입력 전압, 최대 1A의 출력 전류에서 -1.8V의 출력 전압을 생성합니다. TPS63710은 특수하게 낮은 1/f 잡음 회로를 사용하여 강제 PWM 모드에서 작동하며, 데이터 컨버터와 같은 민감한 아날로그 회로에 깨끗한 전압을 공급합니다.

특징
  • 낮은 1/f 잡음 설계
  • 3.1V ~ 14V 입력 전압 범위
  • -1.8V 출력 전압
  • 1A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS63710 — 저잡음, 3x3 WSON 패키지의 1A 비동기 인버팅 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63710EVM-811 — TPS63710 Low Noise, Synchronous Inverting Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63710EVM-811 — TPS63710 Low Noise, Synchronous Inverting Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC699.ZIP (348 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63710EVM-811 User's Guide 2017. 9. 1
인증서 TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2