TPS63802EVM

TPS63802EVM

지금 주문하기

개요

TPS63802EVM은 사용자가 TPS63802 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 입력 전압 범위 1.3V~5.5V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드 및 부스트 모드에서 최대 2A까지 올라갈 수 있습니다. 사용자는 정확한 장치 인에이블을 포함하여 TPS63802의 다양한 기능을 쉽게 평가할 수 있습니다. TPS63802는 소형 3 x 2mm² HodRod™ QFN 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 모드 간 자동 전환 및 원활한 전환을 지원하는 실제 벅 또는 부스트 모드 작동
  • 500µA~2A의 출력 전류에서 최대 96%의 고효율
  • 11μA 작동 정동작 전류
  • 부하 분리를 지원하는 진정한 셧다운 기능
  • 모드를 선택할 수 있는 절전 모드
DC/DC 컨버터
TPS63802 — QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63802EVM — TPS63802 high current, high efficiency buck boost converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63802EVM — TPS63802 high current, high efficiency buck boost converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS63802EVM (Rev. B) 2019. 9. 24