TPS63805EVM-026

고전류, 고효율 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

TPS63805EVM-026

지금 주문하기

개요

TPS63805EVM-026은 사용자가 TPS63805 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 입력 전압 범위 1.3V~5.5V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드와 부스트 모드에서 최대 2A까지 상승할 수 있습니다. 사용자는 정밀 장치 인에이블을 포함하여 TPS63805의 여러 기능을 쉽게 평가할 수 있습니다. TPS63805는 소형 2.3 x 1.4mm² WCSP 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 모드 간 원활한 자동 전환을 지원하는 실제 벅 또는 부스트 모드 작동
  • 500μA~2A의 출력 전류에서 최대 96%의 고효율 달성
  • 11μA 작동 정동작 전류
  • 부하 분리를 지원하는 진정한 셧다운 기능
  • 모드를 선택할 수 있는 절전 모드
DC/DC 컨버터
TPS63805 솔루션 크기가 작은 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63807 2A,11uA 정동작 전류 벅-부스터 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63805EVM-026 — High Current, High Efficiency Buck-Boost Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63805EVM-026 High Current, High Efficiency Buck-Boost Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide 2018. 3. 8
인증서 TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2