TPS63900EVM

TPS63900EVM

지금 주문하기

개요

TPS63900EVM은 사용자가 TPS63900 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 입력 전압 범위 1.8V~5.5V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드와 부스트 모드에서 최대 400mA까지 상승할 수 있습니다. 사용자는 낮은 IQ 및 프로그래밍 인터페이스를 포함하여 TPS63900의 여러 기능을 쉽게 평가할 수 있습니다.

TPS63900은 소형 2.5 x 2.5 mm² WSON 패키지로 제공됩니다.

특징
  • TPS63900, 75nA 작동 Iq 벅-부스트 컨버터용 사용자 친화적 평가 키트
  • 단일 모드 작동: 모드 전환 없음, 낮은 출력 리플, 탁월한 과도 성능
  • 스위치를 통한 손쉬운 출력 전압 및 입력 전류 제한 설정
  • 10µA 부하 전류에서 90%를 초과하는 효율
  • 필요한 모든 구성 요소 및 연결이 있는 1mm 두께 4레이어 보드
DC/DC 컨버터
TPS63900 — 입력 전류 제한 및 동적 전압 스케일링이 가능한 1.8V~5.5V, 75nA IQ 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63900EVM — TPS63900 낮은 Iq 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63900EVM — TPS63900 낮은 Iq 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 9. 15
인증서 TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 3. 15