TPS64202EVM-023

TPS64202EVM-023

지금 주문하기

개요

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage with up to 2A of output current. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can be used to evaluate other options of the TPS6420x family.

특징

The development tool includes:

  • A tested TPS64202EVM-023 evaluation module with TPS64202DBV IC
  • A user's guide (SLVU093) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6420x family of devices (SLVS485)
DC/DC 컨트롤러
TPS64200 — 1.8~6.5V 입력, 350kHz, 95% 효율의 스텝다운 컨트롤러, 20uA, SOT-23 TPS64201 — 1.8~6.5V 입력, 450kHz, 95% 효율의 스텝다운 컨트롤러, 20uA, SOT-23 TPS64202 — 1.8~6.5V 입력, 550kHz, 95% 효율의 스텝다운 컨트롤러, 20uA, SOT-23 TPS64203 — 1.8~6.5V 입력, 800kHz, 95% 효율의 스텝다운 컨트롤러, 20uA, SOT-23
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS64202EVM-023 — TPS64202 평가 모듈(3.3V@2A)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS64202EVM-023 — TPS64202 평가 모듈(3.3V@2A)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS64200EVM-023 2003. 8. 8
인증서 TPS64202EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2