TPS65001EVM-453

TPS65001EVM-453

지금 주문하기

개요

The TPS65001EVM-453 facilitates evalvation of the TPS65001 power management IC for portable device applications. The TPS65001 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source. The TPS65001 also contains a supply voltage supervisor (SVS) for reset management.

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65001 — 듀얼 LDO 및 SVS 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 2.25MHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65001EVM-453 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Using the TPS65001 EVM 2009. 8. 10