TPS650061EVM-584

TPS650061EVM-584

지금 주문하기

개요

The TPS650061EVM-584 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650061 2.25MHz Step-Down Converter, which contains 1 DC/DC switcher, 2 Low Dropout Regulators and a spread sprectrum clock to supress EMI noise. The TPS650061 operates from a 2.3V to 6V supply.

특징
  • Step-Down Converters:
  • VIN Range from 2.3V to 6V
  • Spread Spectrum Clock (SSC) Generation for Reduced EMI
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • 600mA or 1A (TPS650061) Output Current
  • LDOs:
  • VIN Range from 1.6V to 6V
  • Adjustable Output Voltage
  • Up to 300mA Output Current
  • Separate Power Inputs and Enables
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650061 듀얼 LDO 및 SVS 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 2.25MHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS650061EVM-584 — Evaluation Module for 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDOs & SVS

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS650061EVM-584 Evaluation Module for 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDOs & SVS

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS650061 EVM User's Guide 2010. 3. 1
인증서 TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2