TPS650231EVM-664

TPS650231EVM-664

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS650231EVM-664 is an integrated power management integrated circuit (IC) for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS650231 contains three highly efficient switching step-down converters, two LDOs, and additional status and I/O pins. The device is controlled via an I2C interface (HPA172)

특징
  • Three high-efficiency DC/DC step-down converters (1.7 A/1.2 A/1 A)
  • 2 x 200-mA low-dropout (LDO) regulators
  • 30-mA RTC (Reel Time Clock) LDO
  • 2C Interface (100-ns setup and hold time)
  • Dynamic voltage scaling DCDC1
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650231 — 리튬 이온 전원 시스템을 위한 전원 관리 IC(PMIC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS650231EVM-664 — TPS650231 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS650231EVM-664 — TPS650231 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide 2010. 10. 11
인증서 TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2