TPS650330Q1EVM

TPS650330-Q1 오토모티브 카메라 모듈 PMIC 평가 모듈

TPS650330Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS650330Q1EVM은 TPS65033x-Q1 전원 관리 IC를 위한 평가 보드입니다. 이 EVM에는 온보드 USB-I²C 어댑터, 전원 단자, 레귤레이터 입력 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.

TPS65033x-Q1 디바이스는 오토모티브 카메라 모듈용 고집적 전원 관리 IC입니다. 이 디바이스는 스텝다운 컨버터 3개와 LDO(저손실) 레귤레이터 1개를 결합했습니다. BUCK1 스텝다운 컨버터는 동축을 통한 전력 연결을 위해 최대 18.3V의 입력 전압 범위를 제공합니다. 모든 컨버터는 강제 고정 주파수 PWM 모드에서 작동합니다. LDO는 300mA를 공급할 수 있고 2.2V~5.5V의 입력 전압 범위에서 작동할 수 있습니다. 스텝다운 컨버터와 LDO는 설계 및 시퀀싱 유연성을 극대화해주는 별도의 전압 입력을 가지고 있습니다.

특징
  • 프로그래밍 가능 출력 전압
  • 프로그래밍 가능 전력 업/다운 시퀀싱
  • 프로그래밍 가능한 확산 스펙트럼 켜기 또는 끄기

  • TPS650330Q1EVM
  • 마이크로 USB 케이블
다음 항목은 포함되지 않습니다.
  • Windows, MacOS 또는 Linux 운영 체제가 설치된 컴퓨터
  • TPS65033x-Q1 GUI
  • (옵션) DC 전원 공급 장치(5V~19V)
    • 전원 및 GND용 바나나 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650320-Q1 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 800mA PMIC TPS650330-Q1 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC TPS650331-Q1 벅 컨버터 3개, 카메라 모듈용 LDO 1개를 지원하는 18V PMIC(최대 ASIL B) TPS650332-Q1 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V PMIC TPS650333-Q1 벅 컨버터 3개, 카메라 모듈용 LDO 1개를 지원하는 18V PMIC(최대 ASIL B)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 오토모티브 카메라 모듈 PMIC 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS650330Q1EVM TPS650330-Q1 오토모티브 카메라 모듈 PMIC 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 10. 24
인증서 TPS650330Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 4. 23