TPS650350Q1EVM

TPS650350Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS650350Q1EVM은 TPS65035x-Q1 전원 관리 IC를 위한 평가 보드입니다. EVM에는 온보드 USB-I2C 연결 어댑터, 전원 단자, 레귤레이터 입력 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.

TPS65035x-Q1 디바이스는 오토모티브 카메라 모듈용 고집적 전원 관리 IC입니다. 이 디바이스는 강압 컨버터 3개와 LDO(저손실) 레귤레이터 1개를 결합한 것입니다. BUCK1 강압 컨버터는 PoC(동축을 통한 전력 연결)를 위해 최대 18.3V의 입력 전압 범위를 제공합니다. 모든 컨버터는 강제 고정 주파수 PWM 모드에서 작동합니다. LDO는 300mA를 공급할 수 있고 2.5V~5.5V의 입력 전압 범위에서 작동할 수 있습니다. 스텝다운 컨버터와 LDO는 설계 및 시퀀싱 유연성을 극대화해주는 별도의 전압 입력을 가지고 있습니다.

특징
  • 프로그래밍 가능 출력 전압
  • 프로그래밍 가능 전력 업/다운 시퀀싱
  • 프로그래밍 가능한 확산 스펙트럼 켜기 또는 끄기

  • USB A-USC C 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650350-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개와 LDO 1개가 포함된 18V PMIC TPS650352-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개와 LDO 1개가 포함된 차량용 18V PMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 소형 오토모티브 카메라 모듈 애플리케이션용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 소형 오토모티브 카메라 모듈 애플리케이션용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 10. 10
사용 설명서 TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 3. 21