TPS650365EVM

TPS650365EVM

지금 주문하기

개요

TPS650365EVM은 TPS650365-Q1 전원 관리 IC(PMIC) 디바이스용 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 온보드 USB-I2C 연결 어댑터, 전원 단자, 모든 DC 레귤레이터 입력 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.

특징
  • 프로그래밍 가능 출력 전압
  • 프로그래밍 가능 전력 업/다운 시퀀싱
  • 프로그래밍 가능한 확산 스펙트럼 켜기 또는 끄기
  • 프로그래밍 가능한 확산 스펙트럼 켜기 또는 끄기
  • EVM은 장치 데이터 시트에서 지정된 전부하를 지원할 수 있습니다
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650365-Q1 — 레이저용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 35V PMIC(최대 ASIL-B)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서, GUI 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

수량 한정

TPS650365EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS650365EVM — TPS650365 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS650365EVM — TPS650365 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS650365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 19