TPS65051EVM-195

TPS65051EVM-195

지금 주문하기

개요

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear regulators (LDO) and additional status I/O pins.

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65050 — 2개의 DC/DC 및 4개의 LDO를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC) TPS65051-Q1 — 차량용 1.5V~6.5V, 벅 2개 및 LDO 4개 전원 관리 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6505xEVM-195 (Rev. A) 2007. 4. 19
인증서 TPS65051EVM-195 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2