TPS65133EVM-699

TPS65133EVM-699

지금 주문하기

개요

The TPS65133 EVM is designed to evaluate the capabilities of the part to drive LCD displays requiring a positive and negative supply rail. TPS65133 may also be used as a general ±5 V supply for operational amplifiers or other devices requiring similar positive and negative supplies. The device integrates a boost converter and an inverting buck-boost converter suitable for battery operated products. The EVM includes all connectors and jumpers to supply, operate and load the TPS65133 according its possibilities.

특징
  • Fixed ±5.0 V Output Voltages
  • 1% Output Voltage Accuracy
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • 2.9 V to 5.0 V Input Voltage Range
  • Up to 250 mA Output Current from VPOS and VNEG
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65133 분할 레일 컨버터, ±5V, 250mA 이중 출력 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65133EVM-699 TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65133 Evaluation Module 2015. 5. 20
인증서 TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2