TPS65150EVM-697

TPS65150EVM-697

지금 주문하기

개요

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with a 5 V input voltage rail. Additionally, the TPS65150 provides an integrated high current buffer to provide the VCOM voltage for the TFT backplane.

특징

  • 1.8-V to 6-V input voltage range
  • Integrated VCOM buffer
  • High voltage switch to isolate VGH
  • VS with 1% output voltage accuracy
  • Adjustable power on sequencing

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65150 — 통합형 VCOM 버퍼를 지원하는 범용 컴팩트 LCD 바이어스 전원 공급 장치 TPS65150-Q1 — 통합형 VCOM 버퍼를 지원하는 오토모티브, 컴팩트 LCD 바이어스 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65150EVM-697 — TPS65150 통합 VCOM을 지원하는 낮은 Vin LCD 전원 공급 장치(바이어스) 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65150EVM-697 — TPS65150 통합 VCOM을 지원하는 낮은 Vin LCD 전원 공급 장치(바이어스) 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65150EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Evaluation Module for TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM (Rev. A) 2015. 10. 5