TPS65161EVM-194

TPS65161EVM-194

지금 주문하기

개요

The TPS65161EVM-194 is an evaluation tool for the TPS65161 Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels.

특징
  • 8 V to 14 V Input Voltage Range
  • VS Output Voltage Range up to 19 V
  • 1% Accurate Boost Converter With 2.8 A Switch Current
  • 1.5% accurate 2.3 A Step-Down Converter
  • 500 kHz/750 kHz Fixed Switching Frequency
  • Negative Charge Pump Driver for VGL
  • Positive Charge Pump Driver for VGH
  • Adjustable Sequencing for VGL, VGH
  • Gate Drive Signal to Drive External MOSFET
  • Internal and Adjustable Soft Start
  • Short-Circuit Protection
  • Overvoltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-28 Package
    LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
    TPS65161 — 4채널 LCD 바이어스(2.8A 최소 부스트 Ilim. 최대 19V, 2.3A 최소 벅 Ilim)
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPS65161EVM-194 (Rev. A) 2008. 4. 22
    인증서 TPS65161EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2