TPS65165EVM-233

TPS65165EVM-233

지금 주문하기

개요

The TPS65165EVM-233 takes a 2.5 V to 6 V input rail and provides the three bias-supply voltages and 3 integrated op amps that are required for TV and mointor TFT-LCD panels. The TPS65165EVM-233 has one boost converter with an integrated low-side FET, one negative charge-pump controller requiring external Schottky diodes, and one fully-integrated positive charge pump. External passive components to support the boost converter include inductors and capacitors, and external components for the charge pumps include capacitors.

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65165 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65165EVM-233 — TPS65165 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65165EVM-233 — TPS65165 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65165EVM-233 2007. 3. 7
인증서 TPS65165EVM-233 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2