TPS652510EVM

TPS652510EVM

지금 주문하기

개요

The TPS652510EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS652510. The TPS652510 PMIC is designed to provide 3 , 2 and 2 A continuous outputs with an operational range of 4.5 to 16V and a externally set switching frequency ranging from 300kHz to 2.2MHz, with automatic PFM/PWM operation . When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 3.5A and buck 2 and 3 to 2.5A. Somemodifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. Please contact TI Field Applications Group for advice on these matters

특징
  • Wide Input Supply Voltage Range 4.5 V – 16 V
  • 0.8-V, 1% Accuracy Reference
  • Continuous Loading 3 A (Buck1), 2 A (Buck2 and 3)
  • Maximum Current 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck2 and 3)
  • Synchronous Operation, 300-kHz – 2.2-MHz Switching Frequency Set By External Resistor
  • External Enable Pins With Built-In Current Source for Easy Sequencing
DC/DC 컨버터
TPS652510 — 4.5V~16V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기형 삼중 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS652510EVM — TPS652510 High Current, Synchronous Step Down Three Buck Switcher Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS652510EVM — TPS652510 High Current, Synchronous Step Down Three Buck Switcher Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS652510 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 26
인증서 TPS652510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2