TPS65253EVM

TPS65253EVM

지금 주문하기

개요

The TPS65253EVM is a high current, synchronous step down two buck switcher evaluation module. This evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65253. Some modifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. The TPS65253 PMIC is designed to provide 3.5-A and 2.5-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.2 MHz. When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 4 A and buck 2 to 3 A.

특징
  • Wide Input Supply Voltage Range (4.5 V to 16 V)
  • Output Range 0.8 to ~VIN to 1 V
  • Fully Integrated Dual Buck, 3.5-A/2.5-A Continuous Current (4-A/3-A Maximum Current)
  • High Efficiency
  • 300-kHz - 1.2-MHz Switching Frequency Set by External Resistor
  • External Eenable/Sequencing Pins
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit Set by External Resistor
  • Soft-Start Pins
  • Current-Mode Control With Simple Compensation Circuit
  • Power Good and Reset Generator
  • Low Power Mode Set By External Signal
  • Supervisory Circuit
DC/DC 컨버터
TPS65253 — 4.5V~16V 입력, 2.5A/3.5A 출력 듀얼 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65253EVM — Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65253EVM — Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65253 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 5. 26
인증서 TPS65253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2