TPS65261-1EVM

TPS65261-1EVM

지금 주문하기

개요

The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to provide 3-A and 2-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 18 V.

특징
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Programmable Power-up/Power-down Sequence
  • Dedicated Enable and Soft Start Pin for Each Buck
  • Force PWM mode
  • Cycle-by-cycle Current Limiting
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC 컨버터
TPS65261-1 — 4.5V~18V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전압 삼중 동기식
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 26
인증서 TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2