TPS65261EVM-650

TPS65261EVM-650

지금 주문하기

개요

The TPS65261EVM-650 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65261. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Dedicated Enable and Soft Start Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode(PSM) at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC 컨버터
TPS65261 — 4.5V~18V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 삼중 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65261 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 26
인증서 TPS65261EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2