TPS65262EVM-619

TPS65262EVM-619

지금 주문하기

개요

The TPS65262EVM-619 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65262. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/1A/1A
  • Clock Frequency fixed 600kHz
  • Integrated Dual LDO with Maximum Continuous Output Current 200mA/100mA
  • Dedicated Enable Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC 컨버터
TPS65262 — 200mA/100mA 듀얼 LDO를 지원하는 18V 입력, 3A/1A/1A 삼중 동기 스텝다운 컨버터 TPS65262-1 — 350mA/150mA 듀얼 LDO를 지원하는 4.5V~18V 입력, 3A/1A/1A 삼중 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V Input, Triple 3A/1A/1A Buck Converter with Dual 200mA/100mA LDO Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V Input, Triple 3A/1A/1A Buck Converter with Dual 200mA/100mA LDO Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65262EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS65262EVM User's Guide 2014. 4. 30