TPS65265EVM-705

TPS65265EVM-705

지금 주문하기

개요

The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with dedicated enable and loop compensation. The TPS65265 supports PSM mode and FCC mode. The device supports adjustable Fsw from 2500kHZ to 2.3MHZ, programablef P-GOOD delay time and automatic power up/down functions.

특징
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2.3MHz
  • External Synchronization Oscillator
  • 120° out of phase for buck1, buck2, buck3
  • Support Pulse Skipping Mode(PSM) and  Force Continuous Current Mode (FCCM)
DC/DC 컨버터
TPS65265 — 4.5V~17V 입력 전압, 5A/3A/2A 출력 전류 삼중 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A, 3A, 2A Output Current Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A, 3A, 2A Output Current Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65265EVM-705 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 11
인증서 TPS65265EVM-705 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2