TPS65279EVM

TPS65279EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65279EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65279 Step-Down Converter. The TPS65279 is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery.

특징
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • Up to 5A for both converter
DC/DC 컨버터
TPS65279 — 4.5V~18V 입력, 이중 5A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65279EVM — TPS65279EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65279EVM — TPS65279EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65279EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR 2013. 8. 21