TPS65282EVM

TPS65282EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65282EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65282 Step-Down Controller. The TPS65282 incorporates dual N-channel MOSFET power switches for USB power distribution systems that require dual power switches in a single package. It also integrates a buck monolithic converter.

특징
  • Integrated Dual Power Distribution Switches
  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Integrated back-to-back Power MOSFETs with 80mΩ On-resistance
  • Maximum Continuous 4 A Output Load Current
DC/DC 컨버터
TPS65282 — 듀얼 전력 분배 스위치를 갖춘 4.5V~18V 입력 전압, 4A 출력 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65282EVM — TPS65282 Step-Down Buck Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65282EVM — TPS65282 Step-Down Buck Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65282 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 12
인증서 TPS65282EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2