TPS65283EVM-646

TPS65283EVM-646

지금 주문하기

개요

The TPS65283EVM-646 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65283. The max DC output current of this EVM is 3.5A and 2.5A. -The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. -It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

특징
  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 3.5A (Buck1 )/2.5A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • Power good Indicator for Each Buck
  • The Power Switch¡¯s operating Input Voltage Range 2.4V to 6V, Adjustable Current Limiting from 50mA to 2.7A
  • Auto Recovery Over Current Protection and Reverse Input to Output Voltage Protection
DC/DC 컨버터
TPS65283 — FCCM 모드의 4.5V~18V 입력, 3.5A/2.5A, 동기 듀얼 벅 컨버터 TPS65283-1 — 4.5V~18V 입력, 3.5A/2.5A, 동기 듀얼 벅 컨버터(Eco-mode 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65283EVM-646, TPS65283-1EVM-646 3.5-A, 2.5-A Regulator and Power Switch EVM 2014. 6. 10
인증서 TPS65283EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2