TPS65286EVM-623

TPS65286EVM-623

지금 주문하기

개요

The TPS65286EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 4.5V to 18V input and 5V, 6A output buck , precision adjustable current limited  distribution switch. The TPS65286 PMIC contains a buck converter and two power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 6-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

특징

Buck DC/DC Converter

  • Wide Input Voltage Range 4.5 V to 28 V
  • Maximum Continuous 6 A Output Load Current
  • Fixed 500KHz Switching frequency
  • Adjustable Soft Start and Internal Soft-start Time
  • Adjustable Current Limit Threshold
  • External Clock Synchronization
  • Selectable Pulse Skipping Mode at Light Load Condition

 

Power Distribution Switches

  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Adjustable Current Limiting from 75mA to 2.7A
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.5A (Typical)
  • Fast Over Current Response  2µs (Typical)
  • Latch-off Over Current Protection Versions
DC/DC 컨버터
TPS65286 — 듀얼 부하 스위치를 지원하는 4.5V~28V 입력, 6A 출력 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65286EVM-623 — TPS65286 Evaluation Module, Dual Power Distribution Switch and 28Vin/6A Buck Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65286EVM-623 — TPS65286 Evaluation Module, Dual Power Distribution Switch and 28Vin/6A Buck Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65286 DUAL POWER DISTRIBUTION SWITCHES WITH 4.5V TO 28V INPUT VOLTAGE 2014. 3. 27
인증서 TPS65286EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상