TPS65295EVM-079

TPS65295EVM-079

지금 주문하기

개요

TPS65295 평가 모듈(EMV)은 TPS65295 장치를 평가하는 데 사용됩니다. TPS65295 장치는 최저의 총 비용 및 최소 공간을 자랑하는 DDR4 메모리 시스템을 위한 완전한 전원 솔루션을 제공합니다. DDR4 전원 투입 및 전원 차단 시퀀스 요구 사항에 대한 JEDEC 표준을 충족합니다. TPS65295에는 2개의 동기 벅 컨버터(VPP 및 VDDQ)와 1A 싱크 및 소스 추적 LDO(VTT) 및 버퍼링된 저잡음 레퍼런스(VTTREF)가 통합되어 있습니다. TPS65295는 D-CAP3™ 모드를 600KHz 스위칭 주파수와 함께 사용하여 사용 편의성, 빠른 과도 상태를 제공하고 외부 보상 회로 없이 세라믹 출력 커패시터를 지원합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 4.5V~18V
  • 출력 전압: 1.2V VDDQ, 2.5V VPP, 0.6V VTT
  • 12A 통합 17mΩ/6mΩ Rdson FET 컨버터
  • POSCAP 및 MLCC 출력 커패시터 사용을 활성화할 수 있는 D-CAP3TM 아키텍처
  • 완전한 DDR4 전원 솔루션
  • 3mm x 3mm HotRod™ QFN 패키지
DDR 메모리 전원 IC
TPS65295 — 4.5V~18V VIN 완전한 DDR4 메모리 전원 솔루션 TPS65296 — 4.5V~18V VIN 완전한 LPDDR4 및 LPDDR4X 메모리 전원 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65295EVM-079 — 8A 동기 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65295EVM-079 — 8A 동기 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65295EVM-079 user's guide 2018. 12. 4
인증서 TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 6