TPS65310AEVM

TPS65310AEVM

지금 주문하기

개요

The TPS65310AEVM evaluation modules (EVM) helps engineers evaluate the operation and performance of the TPS65310A-Q1 power supply IC for safety applications. The EVM contains the TPS65310A-Q1 and circuitry for basic operation. It has an on board USB-to-SPI interface but can also run without it or with a different SPI interface, for example, from an MCU supplied to the EVM.

The TPS65310A-Q1 is a power-management unit, meeting the requirements of DSP-controlled automotive systems (for example, Advanced Driver Assistance Systems). With its integration of commonly used features it helps to significantly reduce board space and system costs.

특징
  • Battery Voltage VBAT: 4.8 to 36V
  • Junction Temp Range: -40C to 150C
  • 5 output voltages
  • Support safety applications
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65310A-Q1 — 오토모티브 안전 애플리케이션을 위한 오토모티브 4V~40V, 5 조정 출력 전원 관리 IC TPS65311-Q1 — 오토모티브 안전 애플리케이션용 오모토티브 4V~40V, 5 조정 출력 전원 관리 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: High Voltage Power Management IC for Automotive Safety Applications Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: High Voltage Power Management IC for Automotive Safety Applications Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65310AEVM and TPS65311EVM User's Guide 2013. 6. 26
인증서 TPS65310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 DPI Evaluation TPS65310A 2013. 6. 28