TPS65321EVM

TPS65321EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65321EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65321 Switch Mode Power Supply – Multiple-output voltage regulator.

특징

 

  • High VIN Buck Converter
  • Input Voltage Range: 3.6V to 36V
  • Adjustable Buck Converter 3.2A
  • Adjustable Switching Frequency 100kHz to 2.5MHz
  • Adjustable Linear Regulator, 250mA

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65321-Q1 — 차량용 3.6V~36V, 3.2A 벅 컨버터, 넓은 Vin 280mA LDO 레귤레이터 포함 TPS65321A-Q1 — 차량용 3.6V~36V, 3.2A 벅 컨버터, 넓은 Vin 280mA LDO 레귤레이터 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65321EVM — TPS65321-Q1 EcoMode™ 및 LDO 레귤레이터를 지원하는 36V 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65321EVM — TPS65321-Q1 EcoMode™ 및 LDO 레귤레이터를 지원하는 36V 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) 2015. 11. 2
인증서 TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 2016. 6. 30