TPS653850EVM

TPS653850EVM

지금 주문하기

개요

TPS653850EVM은 TPS653850-Q1을 위한 평가 보드입니다.  TPS653850-Q1은 차량용 및 산업용 안전 관련 애플리케이션의 마이크로컨트롤러를 위한 다중 레일 전원 공급 장치용 PMIC(전력 관리 IC)입니다.  이 장치는 벅-부스트 사전 레귤레이터 1개, 5V 선형 레귤레이터 1개, 프로그래머블 3.3V 또는 5V 선형 레귤레이터 1개, 배터리 및 접지 단락 보호 기능을 갖춘 프로그래머블 선형 레귤레이터 2개(3.3V, 5V 또는 추적)를 포함한 다중 레일 전원 공급 장치입니다. 이 장치에는 다양한 보호, 모니터링 및 진단 기능이 있습니다. TPS653850EVM을 사용하여 TPS653850-Q1 장치의 모든 기능을 살펴볼 수 있습니다.

특징
  • 콜드 크랭크 차량용 배터리 요구 사항을 지원하는 벅-부스트 사전 레귤레이터
  • 안전 관련 애플리케이션에서 마이크로컨트롤러를 지원하는 다중 출력 레일
  • 배터리 및 접지 단락 보호 기능이 있는 센서 전원 공급 장치 2개
  • 장치 및 MCU의 진단, 보호 및 모니터링
  • 오류 조건에서 시스템 전원 상태를 비활성화하는 전력계 출력 안전 기능(ENDRV 핀)
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS653850-Q1 — 안전 관련 애플리케이션의 마이크로컨트롤러용 멀티 레일 전원 공급 장치 TPS653850A-Q1 — 350mA I/O 레일이 포함된 안전 MCU용 기능 안전 호환 다중 레일 전원 공급 장치 TPS653851A-Q1 — Q100 등급 0 애플리케이션을 위한 안전 MCU용 기능 안전 호환 다중 레일 전원 공급 장치 TPS653852A-Q1 — 500mA I/O 레일이 포함된 MCU용 SafeTI-ISO26262 ASIL-D 다중 레일 전원 공급 장치 TPS653853A-Q1 — 350mA I/O, 회전 카운터가 포함된 안전 MCU용 기능 안전 호환 다중 레일 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS653850EVM — Evaluation Module for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Automotive

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS653850EVM — Evaluation Module for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Automotive

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS653850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2