TPS653853EVM

마이크로컨트롤러용 스티어링 각도 모니터를 갖춘 다중 레일 전원 공급 장치용 평가 모듈

TPS653853EVM

지금 주문하기

개요

TPS653853EVM은 TPS653853-Q1을 위한 평가 보드입니다.  TPS653853-Q1은 안전 관련 애플리케이션의 마이크로컨트롤러를 위한 다중 레일 전원 공급 장치용 PMIC(전력 관리 IC)입니다.  이 장치는 벅-부스트 사전 레귤레이터 1개, 5V 선형 레귤레이터 1개, 프로그래머블 3.3V 또는 5V 선형 레귤레이터 1개, 배터리 및 접지 단락 보호 기능을 갖춘 프로그래머블 선형 레귤레이터 2개(3.3V, 5V 또는 추적)를 포함한 다중 레일 전원 공급 장치입니다. 여기에는 스티어링 각도 모니터가 포함됩니다.  이 장치에는 다양한 진단 및 모니터링 기능이 있습니다. TPS653853EVM을 사용하여 TPS653853-Q1 장치의 모든 기능을 살펴볼 수 있습니다.

특징
  • 콜드 크랭크 차량용 배터리 요구 사항을 지원하는 벅-부스트 사전 레귤레이터
  • 안전 관련 애플리케이션에서 마이크로컨트롤러를 지원하는 다중 출력 레일
  • 배터리 및 접지 단락 보호 기능이 있는 센서 전원 공급 장치 2개
  • 스티어링 각도 모니터, 장치 및 MCU의 진단, 보호 및 모니터링
  • 오류 조건에서 시스템 전원 상태를 비활성화하는 전력 단계 출력 안전 기능(ENDRV 핀)
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS653853-Q1 안전 관련 애플리케이션의 마이크로컨트롤러용 멀티 레일 전원 공급 장치 TPS653854A-Q1 500mA I/O 레일 및 회전 카운터가 포함된 MCU용 ISO26262 ASIL-D 다중 레일 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS653853EVM — Evaluation Modulle for Multi-Rail Power Supply with Steering Angle Monitor for Microcontrollers

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS653853EVM Evaluation Modulle for Multi-Rail Power Supply with Steering Angle Monitor for Microcontrollers

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS653853EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2