TPS65581EVM-575

TPS65581EVM-575

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 A, channel 2 is 1.2 V at 2.0 A, and channel 3 is 1.5 V at 1.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS65581 features enable control for each output channel, a combined power good function and Eco-mode for increased light load efficiency. The TPS65581 uses DCAP2 control with pseudo fixed 700 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance.

특징
  • Synchronous Buck Converter
  • 3 CH output
  • Internal Slow Start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
DC/DC 컨버터
TPS65580 — 4.5~18V 입력, 2.5A/1.5A/1.5A 삼중 동기화 고급 D-CAP2™를 지원하는 스텝다운 컨버터 TPS65581 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 3.3V 3A 동기식 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A Triple Synchronous Step-Down Converter Eco-mode Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A Triple Synchronous Step-Down Converter Eco-mode Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 12
인증서 TPS65581EVM-575 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2