TPS65721EVM-516

TPS65721EVM-516

지금 주문하기

개요

The TPS65721EVM-516 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65721 2-Channel Power Management IC.

특징
  • Li-Ion battery charger with power path mgmt
  • 300mA charge current
  • 400mA step-down converter
  • Up to 92% efficiency
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Dynamic voltage scaling (DVS)
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±2.0%
  • General purpose 200mA LDO
  • I2C interface
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65721 — 배터리 충전기, 스텝다운 컨버터, 하나의 LDO를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516: 배터리 충전기, 1 DCDC 및 1 LDO를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516: 배터리 충전기, 1 DCDC 및 1 LDO를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65721EVM User's Guide 2010. 2. 25
인증서 TPS65721EVM-516 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2