TPS65910A3EVM-583

TPS65910A3EVM-583

지금 주문하기

개요

The TPS65910A3EVM-583 is a stand-alone module that demonstrates the functions of the integrated power management IC. It uses a USB-to-GPIO interface card (not included in the kit) to control the standard I2C interfaces in the TPS65910 device. It includes Windows compatible software to interface with the device. The sofware is a simple graphical user interface (GUI) that simplifies registers access for the IC. The software CD is not included in the kit. It must be downloaded from the TPS65910 product folder. This TPS65910A3EVM-583 board is populated with the TPS65910A3A1RSL which is designed for the AM335x Sitara processor with DDR3.

특징
  • An EPC Two efficient step-down DCDC converters for processor cores
  • One efficient step-down DCDC converter for I/O power
  • One efficient step-up 5-V DCDC converter
  • SmartReflex-compliant dynamic voltage management for processor cores
  • Eight LDO voltage regulators and one RTC LDO (internal purpose)
  • One high-speed I2C interface for general-purpose control command
  • One high-speed I2C interface for SmartReflex (SR) class-3 control command
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65910 — 6x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65910 EVM User's Guide (Rev. F) 2013. 4. 12
인증서 TPS65910A3EVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 2017. 12. 8