TPS66020EVM

TPS66020EVM

지금 주문하기

개요

TPS66020EVM은 USB Type-C 및 PD(Power Delivery) 애플리케이션을 대상으로 합니다. 이 EVM은 전원을 켜기 위한 마이크로 USB 포트, Type-C USB 커넥터, PD 컨트롤러 보드의 제어 핀을 위한 보호 회로 및 헤더를 지원합니다.

특징
  • 테스트 및 검증을 위한 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러와 인터페이싱하는 전원 스위치
  • 외부 저항 분할기에서 설정된 수준으로 VBUS에 과전압 보호 기능 제공
  • TPS66020에서 통합 5V 소스 전원 경로 및 4V~22V 싱크 전원 경로를 포함하는 전원 스위치 멀티플렉서 지원
  • 각 전원 경로에서 과열 및 역전류 방지 지원
USB 포트 보호 IC
TPS66020 — 3.3V 데드 배터리 LDO를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 20V 싱크 및 5V 소스 전원 스위치 TPS66021 — 5V 데드 배터리 LDO를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 20V 싱크 및 5V 소스 전원 스위치 TPS66120 — 3.3V 데드 배터리 LDO를 지원하는 싱크용 USB-C® PD(Power Delivery) 고전압 전원 스위치 TPS66121 — 5V 데드 배터리 LDO를 지원하는 싱크용 USB-C® PD(Power Delivery) 고전압 전원 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS66020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 14
사용 설명서 TPS66020 Evaluation Module 2019. 6. 25