TPS71401DRVEVM-426

TPS71401DRVEVM-426

지금 주문하기

개요

The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

특징
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 10V
  • Low Quiescent Current: 3.2µA at 80mA
  • Stable with any Capacitor > 0.47µF
  • Output Current: 80mA
  • Dropout Voltage: 415mV at 50mA Load
  • Adjustable Output Voltage (1.2V to 8.8V)
  • CurrentLimit
  • Specified Junction Temperature Range: -40°C to +125°C
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS714 — 80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS715A — 80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS71401DRVEVM-426 User's Guide 2009. 1. 9
인증서 TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2