TPS715AXXEVM-065

TPS715AXXEVM-065

지금 주문하기

개요

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.5 V and 24 V. Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS715A — 80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS715A-NM — 24V, 80mA 저 Iq, 저손실 선형 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS715AxxEVM 2004. 11. 30
인증서 TPS715AXXEVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2