TPS715EVM-074

TPS715EVM-074

지금 주문하기

개요

TPS715 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 TPS7B4255-Q1 선형 레귤레이터의 작동 및 성능 평가에 사용됩니다.

이 EVM 구성에는 50mA LDO(저손실) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 최대 50mA까지 공급할 수 있으며, 최대 24V, 과도 최대 30V로 입력 전압 범위(VIN)가 넓습니다. TPS715의 안정성을 위해 ESR(등가 직렬 저항)이 낮은 최소 0.47µF 이상의 유효 출력 커패시턴스를 사용하십시오.

특징
  • 폭넓은 VIN: 최대 24V, 과도 30V
  • 낮은 접지 전류: 3.2µA(일반)
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS714 — 80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS715-Q1 — 차량용, 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터 TPS715A — 80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS715EVM-074 Evaluation Module PDF | HTML 2022. 10. 3
인증서 TPS715EVM-074 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 7. 15