TPS73201DRBEVM-518

TPS73201DRBEVM-518

지금 주문하기

개요

The TPS73201DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73201 low-dropout (LDO) voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.

특징
  • Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of Capacitor
  • Input Voltage Range: 1.7V to 5.5V
  • Ultra-low Dropout Voltage: 40mV Typ at 250mA
  • Excellent Load Transient Response, with or without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Provides Low Reverse Leakage Current
  • Low Noise: 30uVRMS Typ (10kHz to 100kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy (Line, Load, and Temperature)
  • Less Than 1uA Max IQ in Shutdown Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current Limit Protection
  • Adjustable Outputs from 1.20V to 5.5V
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS732 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 250mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터 TPS732-Q1 역전류 방지를 갖춘 오토모티브 250mA, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS73201DRBEVM-518 — TPS73201DRBEVM-518 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS73201DRBEVM-518 TPS73201DRBEVM-518 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS73201DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009. 8. 13