TPS73401DRVEVM-527

TPS73401DRVEVM-527

지금 주문하기

개요

The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

특징
  • 250mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 44µA
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
  • Very Low Dropout: 125mV at 250mA
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS734 — 활성화를 지원하는 250mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) 2012. 2. 28
인증서 TPS73401DRVEVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2