TPS73501EVM-276

TPS73501EVM-276 평가 모듈

TPS73501EVM-276

지금 주문하기

개요

The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.

특징
  • 500mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 46µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
  • Adjustable Outputs from 1.0V to 6.0V
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp, VOUT > 2.2V)
  • Very Low Dropout: 500mV at 500mA
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS735 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS735-Q1 오토모티브 500mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS73501EVM-276 TPS73501EVM-276 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS73525EVM-276 (Rev. A) 2008. 11. 18
인증서 TPS73501EVM-276 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2