TPS73701DRVEVM-529

TPS73701DRVEVM-529

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS73701DRVEVM-529 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73701 Low-Dropout Regulator. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  • Stable with 1.0µF Ceramic Output Capacitor
  • Input Voltage Range: 2.2V to 5.5V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 130mV typ at 1A
  • Excellent Load Transient Response
  • Thermal Shutdown and Current Limit for Fault Protection
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS737 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS73701DRVEVM-529 — TPS73701 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS73701DRVEVM-529 — TPS73701 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS73701DRVEVM-529 User's Guide 2013. 2. 20
인증서 TPS73701DRVEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2