TPS74301EVM-118

TPS74301EVM-118

지금 주문하기

개요

The TPS74301EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74301 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74301, 1.5 A linear regulator with tracking and integrated power good (PG). Refer to the User’s Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

특징
  • Supports input voltages as low as 0.9 V with external bias supply due to ultra-low dropout
  • Adjustable output (0.8 V to 3.6 V) up to 1.5 A
  • Track pin allows simultaneous or ratiometric startup
  • Stable with any or no output capacitor
  • 1% accuracy over line, load and temperature
  • Open drain power good (PG)
  • 5 mm x 5 mm x 1 mm QFN package
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74301 — PG를 지원하는 1.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS74x01EVM-118 User's Guide 2006. 6. 20
인증서 TPS74301EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2